Продукція знята з виробництва
Передня панель - 1U - 25 шт
LCS3
Legrand
Передня панель - 1U - 25 шт
АРТ. 446210
EAN номер..
3414971174146
LCS³ Передня панель 1U, 25 шт
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 451 mm |
---|---|
Висота | 44.45 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 451 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 44.45 mm |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Матеріал | Пластик |
Тип поверхні | Необроблена |
---|---|
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9011 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
З полем для напису | Немає |