Перейти до основного вмісту
Logo print

Перем.На 2 Напр.Подв.Ip 44

Legrand

Перем.На 2 Напр.Подв.Ip 44

АРТ. 771022 EAN номер.. 3245067710227

Galea Life Перемикач на два напрями вологозахищений (IP44) 10АХ, 250В ~ ; 2-клавішний, Білий 250В~ 10АХ

771.63 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Перемикач на 2 напрямки
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша/Кнопка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 2
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
З монтажною панеллю Так
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Colour of switch operator Білий
З полем для напису Ні
Освітлення Ні
Функціональне освітлення Інші
Тип підсвічування Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP44
Ударостійкість IK02
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 10 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Інші
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Немає
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 39.5 mm
Глибина вбудовування 21.5 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 30 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Перетин жили 2.5-2.5 mm²

Документація

1 документи
Інструкція з використання
N453090460-10.pdf pdf (2.47 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)
Договір
VDE-40036021 (0.49 Mo)