Перехідник для монтажної коробки 088080 (кругла напольна коробка)
Universal Floor boxes LG
Legrand
Перехідник для монтажної коробки 088080 (кругла напольна коробка)
АРТ. 088089
EAN номер..
3414970755711
770.98
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Розмір | 0 mm |
---|---|
Ширина | 330 mm |
Довжина | 330 mm |
монтажний отвір | Коло |
Кришка, кожух монтажного отвору | Немає |
---|---|
Догляд за підлогою | Сухий |
Товщина матеріалу | 2 mm |
Матеріал | Сталь |
Документація
1 документи
Технічний опис
6 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ