Перех. Д/Плінт.
DLPlus Skirting trunking
Legrand
Перех. Д/Плінт.
АРТ. 032806
EAN номер..
3245060328061
Адаптер Для плінтусів DLPlus з профілем 20 мм, колір білий
1,914.96
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 92 mm |
---|---|
Висота | 20 mm |
Кількість каналів | 0 |
Матеріал | Пластик |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Самоклейний | Немає |
З ущільнювачем | Немає |
З антиковзкою поверхнею | Немає |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Робоча температура | -5-60 °C |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | Інші |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ