Перфор. Монт. Панелі Lina 25 1
Legrand
Перфор. Монт. Панелі Lina 25 1
АРТ. 047487
EAN номер..
3245060474874
Перфорована монтажна плата Lina 25 Для шаф Altis висотою 1400 мм і шириною 600 мм
18,078.93
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 1300 mm |
---|---|
Ширина | 500 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
Перфорована | Так |
Глибина | 30 mm |
---|---|
Робоча температура | -5-40 °C |
Колір | Безбарвний |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ