Плавка вставка побутова 8.5х31.5 12А з/і
Legrand
Плавка вставка побутова 8.5х31.5 12А з/і
АРТ. 012412
EAN номер..
3245060124120
Промисловий циліндричний запобіжник Тип gG, 8,5x31,5 мм, з індикатором, номінал: 12А, напруга: 400 В ~, відключаюча здатність: 20000 А, колір маркера: відсутній.
118.64
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 8.5 mm |
---|---|
Розмір | 8х32 мм |
Тип напруги | AC |
Глибина | 31.5 mm |
Номінальна напруга | 250 V |
Категорія застосування | gG (cable protection/equipment protection) |
Номінальний струм | 12 A |
Тип індикатора стану запобіжника | Верхній індикатор спрацьовування запобіжника |
---|---|
Робоча частота | 50-60 Hz |
Розривна потужність | 20 kA |
Втрата потужності при номінальному струмі | 1.3 W |
Модель/Виконання | Керамічний запобіжник |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ