ПЛАСТИНА
Legrand
ПЛАСТИНА
АРТ. 021296
EAN номер..
3245060212964
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 600 mm |
---|---|
Висота | 400 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 725 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 2200 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Документація
1 документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ