Перейти до основного вмісту
Logo print

Пластрон для верт SPX 00 16M

XL3S Legrand

Пластрон для верт SPX 00 16M

АРТ. 339300 EAN номер.. 3414970907660
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 350 mm
Висота 300 mm
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 450 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття

Документація

2 документи
Навчальні документи
Технічний опис
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
9 документи
Договір
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Договір