Перейти до основного вмісту
Logo print

Пластр. верт DPX-IS 1600 4P36M

XL3S Legrand

Пластр. верт DPX-IS 1600 4P36M

АРТ. 338874 EAN номер.. 3414970905666
Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 700 mm
Висота 350 mm
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 800 mm
Матеріал Сталь
Тип поверхні Порошкове покриття

Документація

2 документи
Навчальні документи
Технічний опис
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
5 документи
Договір
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)