Пластр. гор. DPX3 1600 3P 36M
XL3S
Legrand
Пластр. гор. DPX3 1600 3P 36M
АРТ. 338843
EAN номер..
3414970905345
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 700 mm |
---|---|
Висота | 300 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 800 mm |
Матеріал | Сталь |
---|---|
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Технічний опис
6 документи
Договір
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Договір
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ