Плата для гор. АВ 630 3P 36M
XL3S
Legrand
Плата для гор. АВ 630 3P 36M
АРТ. 338706
EAN номер..
3414970904348
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 145 mm |
---|---|
Ширина | 724 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
---|---|
Перфорована | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
2 документи
Навчальні документи
Технічний опис
3 документи
Договір
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ