Пл.Вст. Am 14x51 8a 500v
Legrand
Пл.Вст. Am 14x51 8a 500v
АРТ. 014008
EAN номер..
3245060140083
Промисловий циліндричний запобіжник Тип aM HPC (з великою відключаючою здатністю), 14x51 мм, без бойка, номінал: 8А, напруга: 500 V ~, відключаюча здатність: 100000 А, споживання при номінальному струмі: 0,25 Вт.
123.93
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 14 mm |
---|---|
Розмір | 14х51 мм |
Тип напруги | AC/DC |
Глибина | 51 mm |
Номінальна напруга | 500 V |
Категорія застосування | aM (switchgear protection) |
Номінальний струм | 8 A |
Тип індикатора стану запобіжника | Інші |
---|---|
Робоча частота | 42-62 Hz |
Розривна потужність | 120 kA |
Втрата потужності при номінальному струмі | 1.32 W |
Модель/Виконання | Керамічний запобіжник |
Робоча температура | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ