Перейти до основного вмісту
Logo print

Подовжувач з тримачем планшета та вимикачем, 3 розетки 2К+З, 2 роз'єма USB тип A, кабель 1,5 м, 3680 Вт, колір біло-сірий

Legrand

Подовжувач з тримачем планшета та вимикачем, 3 розетки 2К+З, 2 роз'єма USB тип A, кабель 1,5 м, 3680 Вт, колір біло-сірий

АРТ. 694810 EAN номер.. 3414971161962

Подовжувач з тримачем планшета 3х2К+З, 2xUSB Type A, з кабелем довжиною 1,5 м, з вимикачем, спеціальний паз для розташування планшета/смартфона, 3680 Вт, колір біло-сірий

2,128.55 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Форма корпуса Інші
Кількість штепсельних розеток євростандарту 0
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 3
Кількість штепсельних розеток із заземленням 0
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Кількість розеток типу Bipasso (Італія) 0
Кількість розеток Типу P11 (Італія) 0
Кількість розеток Типу P17 (Італія) 0
Кількість розеток NEMA 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 0
Диференційне реле (ПЗВ) Немає
Кількість універсальних мультістандартних розеток 0
Фільтр захисту від перешкод Немає
Кількість інших штепсельних розеток 0
Кількість USB-роз'ємів 2
Захист від перенапруги Немає
Номінальний струм 16 A
Перетин жили 1.5 mm²
С кришкою Немає
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
Довжина живильного проводу 1.5 m
З центральною вставкою Так
Поворотний кут центральної вставки 45°
Робоча температура -5-40 °C
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ширина 192 mm
Висота 86 mm
Глибина 109 mm
Storage temperature -15-75 °C
Тип напруги AC/DC
Standby consumption 0 mA
Mandatory neutral Немає
Спосіб приєднання Not applicable
Спосіб монтажу Відкритої установки
Connected object Немає

Документація

2 документи
Договір
Договір