Перейти до основного вмісту
Logo print

Подовжувач КУТОВИЙ ТБ 4х2К+З і 4х2К розеток 16 А, із ПЗІП , з кабелем 2 м, колір Чорний

Multi-outlet extension socket Legrand

Подовжувач КУТОВИЙ ТБ 4х2К+З і 4х2К розеток 16 А, із ПЗІП , з кабелем 2 м, колір Чорний

АРТ. 694515 EAN номер.. 3414971944527

Подовжувач кутовий ТБ 4х(2К+З і 2К), розетки 16 А, із ПЗІП , з кабелем 2 м, колір чорний

2,608.74 / штука Товарів в упаковці 3 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Форма корпуса Прямокутник
Кількість штепсельних розеток євростандарту 8
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 4
Кількість штепсельних розеток із заземленням 0
Кількість розеток / гнізд для з'єднання. приладів при відключ. живленні 0
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Кількість розеток типу Bipasso (Італія) 0
Кількість розеток Типу P11 (Італія) 0
Кількість розеток Типу P17 (Італія) 0
Кількість розеток NEMA 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P13 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P15 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P23 0
Кількість розеток швейцарського стандарту Тип P25 0
З вимикачем живлення Так
Диференційне реле (ПЗВ) Немає
Кількість універсальних мультістандартних розеток 0
Фільтр захисту від перешкод Немає
Кількість інших штепсельних розеток 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Захист від перенапруги Так
Номінальний струм 16 A
Перетин жили 1.5 mm²
С кришкою Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Чорний
RAL-номер (аналогічний) 9017
Прозорий Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Довжина живильного проводу 2 m
Позначення NEMA Немає (без)
Робоча температура -5-35 °C
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ширина 210 mm
Висота 232 mm
Глибина 56 mm
Storage temperature -20-70 °C
Тип напруги AC
Номінальна напруга 220-250 V
Mandatory neutral Так
Спосіб приєднання Not applicable
Спосіб монтажу Відкритої установки
Connected object Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE12472AB.pdf pdf (0.92 Mo)
Технічний опис
F03124EN-01.pdf pdf (0.19 Mo)
2 документи
Договір
OC / CB-FR_710386 (0.95 Mo)
Договір
MEEI-UP 69265239 (1.09 Mo)