Перейти до основного вмісту
Logo print

Полка з вентиляторами - для шаф 19'' - 1 U - 2 вентилятора - глибина 150 мм

LCS2 Legrand

Полка з вентиляторами - для шаф 19'' - 1 U - 2 вентилятора - глибина 150 мм

АРТ. 046489 EAN номер.. 3245060464899
8,337.99 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Циркуляция вентиляторів 2
Робоча напруга від мережі змінного струму 50 Гц 230-230 V
Робоча напруга від мережі змінного струму 60 Гц 230-230 V
Тип напруги AC
Установка в стіну Немає
Вентилятор знімний (висувний) Немає
Циркуляційний вентилятор Так
Даховий вентилятор Немає
З фільтром Немає
Об'ємне витрачання повітря, вільний потік (безканальна подача) 180 m³/h
Номінальна потужність 36 W
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Ступінь захисту IP IP20
Спосіб монтажу Гвинтове кріплення
Підходить для установки 19-дюймової стійки Так
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9005
Ширина 482 mm
Висота 43 mm
Глибина 150 mm
Ударостійкість IK08
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Частота 50-60 Hz
Попередньо підключена Так

Документація

1 документи
Технічний опис
F01424EN-01.pdf pdf (11.05 Mo)