Продукція знята з виробництва
Полка оптична неукомплектована модульна надвисокої щільності для встановлення касет - 19'' - 1U - без заднього кабельного органайзера
LCS3
Legrand
Полка оптична неукомплектована модульна надвисокої щільності для встановлення касет - 19'' - 1U - без заднього кабельного органайзера
АРТ. 032151
EAN номер..
3414970962270
LCS³ Полка оптична Неукомплектована, модульна, надвисокої щільності, для установки касет - 19 ''- U, без заднього кабельного органайзера
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of module inserts | 12 |
---|---|
With front plate | Так |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Інші |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
---|---|
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Висота | 44 mm |
Ширина | 483 mm |
Глибина | 260 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ