Продукція знята з виробництва
Полка оптична неукомплектована модульна надвисокої щільності для встановлення касет - 19'' - 4U
LCS3
Legrand
Полка оптична неукомплектована модульна надвисокої щільності для встановлення касет - 19'' - 4U
АРТ. 032153
EAN номер..
3414970962294
LCS³ Полка оптична Неукомплектована, модульна, надвисокої щільності, для установки касет - 19 ''-4U
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of module inserts | 48 |
---|---|
With front plate | Так |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Інші |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
---|---|
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 4 |
Висота | 176 mm |
Ширина | 483 mm |
Глибина | 598 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ