Перейти до основного вмісту
Logo print

Полка оптична неукомплектована HD модульна для встановлення касет - 19'' - 1U

LCS3 Legrand

Полка оптична неукомплектована HD модульна для встановлення касет - 19'' - 1U

АРТ. 032175 EAN номер.. 3414971929173

LCS³ Оптична Патч-панель неукомплектована - 19 '' - 1U Неукомплектована, модульна, надвисокої щільності, для установки оптичних касет - 19 ''- 1U

2,077.06 / штука Товарів в упаковці 3 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

With front plate Немає
With housing Немає
With pigtails Немає
Тип волокна Інші
Колір Інші
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Висота 44 mm
Ширина 483 mm
Глибина 201 mm
Ударостійкість IK05
Робоча температура -30-60 °C
Storage temperature -30-60 °C
Terminal marking indication Так
Попередньо підключена Немає
З полем для напису Немає
Fitted with door or cover Немає
Cable support Інші

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE11988AB.pdf pdf (12.32 Mo)
Технічний опис
S000110252EN-02.pdf pdf (2.97 Mo)
1 документи
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01273-V01.01-EN.pdf pdf (0.69 Mo)