Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 12 SC багатомодульних дуплексных конекторів - для 24 волокон
LCS3
Legrand
Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 12 SC багатомодульних дуплексных конекторів - для 24 волокон
АРТ. 032102
EAN номер..
3414970961624
LCS³ 19 " полка оптична укомплектована висувна модульна з Quick-Fix нового покоління для автоматичного (безгвинтового) монтажу на стояках шаф або корпусів, поставляється зі сплайс-касетою 12 SC дуплексних багатомод. роз'ємів на 24 волокна
11,925.61
/
штука
Товарів в упаковці
2 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 12 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 4 |
With number of couplings/adapters | 12 |
With front plate | Немає |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
Type of connector external | SC duplex |
Type of connector interior | SC duplex |
---|---|
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Висота | 43.65 mm |
Ширина | 482.6 mm |
Глибина | 334 mm |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ