Перейти до основного вмісту
Logo print

Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 12 SC багатомодульних дуплексных конекторів - для 24 волокон

LCS3 Legrand

Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 12 SC багатомодульних дуплексных конекторів - для 24 волокон

АРТ. 032102 EAN номер.. 3414970961624

LCS³ 19 " полка оптична укомплектована висувна модульна з Quick-Fix нового покоління для автоматичного (безгвинтового) монтажу на стояках шаф або корпусів, поставляється зі сплайс-касетою 12 SC дуплексних багатомод. роз'ємів на 24 волокна

11,925.61
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Suitable for number of couplings/adapters 12
Suitable for number of module inserts 4
With number of couplings/adapters 12
With front plate Немає
With housing Так
With pigtails Немає
Тип волокна Мультирежимний 50/125
Type of connector external SC duplex
Type of connector interior SC duplex
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Спосіб монтажу 482.6 mm (19 inch) mounting
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Висота 43.65 mm
Ширина 482.6 mm
Глибина 334 mm

Документація

3 документи
Технічний опис
S000099289EN-04.pdf pdf (3.72 Mo)
Технічний опис
S000099289EN-05.pdf pdf (3.74 Mo)
Інструкція з використання
LE09845AE.pdf pdf (15.67 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00694-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)