Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 24 LC багатомодульних дуплексных конекторів - для 48 волокон
LCS3
Legrand
Полка оптична укомплектована висувна модульна - 19'' - 1U - 24 LC багатомодульних дуплексных конекторів - для 48 волокон
АРТ. 032104
EAN номер..
3414970961631
LCS³ 19 " полка оптична укомпл. висувна модульна з Quick-Fix нового покоління для автом.монтажу (не потрібні гвинти) на стояках шаф або корпусів, поставляється зі сплайсинговою касетою 24 LC дуплексних багатомодових роз'ємів для 48 волокон
13,909.23
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 24 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 4 |
With number of couplings/adapters | 24 |
With front plate | Немає |
With housing | Так |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Мультирежимний 50/125 |
Type of connector external | LC-Duplex |
Type of connector interior | LC-Duplex |
---|---|
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Висота | 43.65 mm |
Ширина | 482.6 mm |
Глибина | 334 mm |
Документація
3 документи
Технічний опис
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ