Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 12 SC APC одномодових дуплексних конекторів - для 24 волокон
LCS3
Legrand
Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 12 SC APC одномодових дуплексних конекторів - для 24 волокон
АРТ. 032166
EAN номер..
3414970958389
LCS³ Полка оптична Укомплектована висувна - 19 ''-1U, 12 SC APC одномодових дуплексних конекторів, для 24 волокон
4,749.60
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 24 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 12 |
With number of couplings/adapters | 2 |
With front plate | Немає |
With housing | Немає |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Single mode |
Fibre class | OS2 |
APC-version | Так |
Type of connector external | SC duplex |
---|---|
Type of connector interior | SC duplex |
Колір | Чорний |
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Висота | 43.6 mm |
Ширина | 482.6 mm |
Глибина | 238.6 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ