Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 24 LC одномодових дуплексних конекторів - для 48 волокон
LCS3
Legrand
Полка оптична укомплектована висувна - 19'' - 1U - 24 LC одномодових дуплексних конекторів - для 48 волокон
АРТ. 032165
EAN номер..
3414970958365
LCS³ Полка оптична Укомплектована висувна - 19 ''-1U, 24 LC одномодових дуплексних конекторів, для 48 волокон
5,987.27
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 48 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 24 |
With number of couplings/adapters | 2 |
With front plate | Немає |
With housing | Немає |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Single mode |
Fibre class | OS2 |
APC-version | Немає |
Type of connector external | LC-Duplex |
---|---|
Type of connector interior | LC-Duplex |
Колір | Чорний |
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Висота | 43.6 mm |
Ширина | 482.6 mm |
Глибина | 238.6 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ