Полка оптична укомплектована поворотна - 19'' - 1U - 36 LC одномодових дуплексних конекторів - для 72 волокон
LCS3
Legrand
Полка оптична укомплектована поворотна - 19'' - 1U - 36 LC одномодових дуплексних конекторів - для 72 волокон
АРТ. 032173
EAN номер..
3414970958464
LCS³ Полка оптична Укомплектована поворотна - 19 ''-1U, 36 LC одномодових дуплексних конекторів, для 72 волокон
11,517.30
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Suitable for number of couplings/adapters | 72 |
---|---|
Suitable for number of module inserts | 36 |
With number of couplings/adapters | 2 |
With front plate | Немає |
With housing | Немає |
With pigtails | Немає |
Тип волокна | Single mode |
Fibre class | OS2 |
APC-version | Немає |
Type of connector external | LC-Duplex |
---|---|
Type of connector interior | LC-Duplex |
Колір | Чорний |
Спосіб монтажу | 482.6 mm (19 inch) mounting |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 1 |
Висота | 43.6 mm |
Ширина | 482.6 mm |
Глибина | 275.8 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ