Полка фікс. Гл.1000мм, 100 кг
LCS2
Legrand
Полка фікс. Гл.1000мм, 100 кг
АРТ. 046517
EAN номер..
3245060465179
LCS² Полка фіксована Глибина 850 мм, кріплення на 4 вертикальні опори, для шаф LCS²
11,280.68
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 482.6 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 44.45 mm |
Монтажна глибина в шафі | 1000 mm |
Ширина | 482 mm |
Висота | 43 mm |
Глибина | 820 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9005 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
2 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ