Продукція знята з виробництва
Полку з регульованою відстанню між точками кріплення - 19" - глибина 700 мм -висота 25 мм - 100 кг
LCS3
Legrand
Полку з регульованою відстанню між точками кріплення - 19" - глибина 700 мм -висота 25 мм - 100 кг
АРТ. 446215
EAN номер..
3414971174207
LCS³ Полка З регульованою відстанню між точками кріплення, 19 ", глибина 700 мм, висота 25 мм, 100 кг
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
5 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 451 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 25 mm |
Монтажна глибина в шафі | 800 mm |
Ширина | 485 mm |
Висота | 25 mm |
Глибина | 700 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Чорний |
Номер кольору Ral | 9011 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |