Полозок Am 1200/1600
Legrand
Полозок Am 1200/1600
АРТ. 048022
EAN номер..
3245060480226
Комплект з 2 направляючих Для монтажу на двох шасі або монтажній платі моноблочної шафи шириною 1200/1600 мм (для цих типорозмірів замовляти 2 комплекти)
1,501.95
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Поперечна розпірка в глибину |
---|---|
Ширина | 44 mm |
Висота | 26 mm |
Глибина | 380 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Білий |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ