Порожній батарейний блок Keor Mod
Keor MOD
Legrand
Порожній батарейний блок Keor Mod
АРТ. 310676
EAN номер..
3414971430464
Порожній батарейний блок Keor Mod Порожній батарейний блок Keor Mod, 3.166 кг (використовується в наборі по 4 шт. на висувний блок)
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Протокол snmp | Немає |
---|---|
Висота | 156 mm |
Ширина | 107 mm |
Глибина | 426 mm |
Маса | 2 kg |
Suitable for network-management | Немає |
Тип конструкції | Free standing model |
Перемикаючий контакт безпотенціальний | Немає |
Auto shut down function | Немає |
Number of output connections C13 | 0 |
Number of output connections C19 | 0 |
---|---|
Number of output connections with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of output connections fixed connection | 0 |
Ступінь захисту IP | Not applicable |
Робоча температура | 0-40 °C |
Storage temperature | -20-50 °C |
Terminal marking indication | Немає |
Тип навантаження | Not applicable |
З вихідним гніздом | Немає |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Документація
2 документи
Білі папери
Технічний посібник
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ