Претермінірованна збірка MTP-MTP, мікрокабель OM3, довжина 10 м
LCS3
Legrand
Претермінірованна збірка MTP-MTP, мікрокабель OM3, довжина 10 м
АРТ. 032441
EAN номер..
3414970764355
LCS³ Претермінована зборка МТР - МТР, мікрокабель OM3, довжина 10 м
21,456.78
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Категорія | OM3 |
---|---|
Connector connection 1 | MTP-F |
Number of connectors connection 1 | 1 |
Connector connection 2 | MTP-F |
Number of connectors connection 2 | 1 |
Кількість волокон | 12 |
Довжина | 10 m |
Cable type connector connection 2 | Інші |
---|---|
З захистом від гризунів | Немає |
Crossed | Немає |
Колір оболонки | Бірюзовий |
Вогнестійкість | Відповідно до EN 60332-3-24 |
With pulling eye | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ