Проміжна Монтажна Панель H 120
Legrand
Проміжна Монтажна Панель H 120
АРТ. 047649
EAN номер..
3245060476496
Проміжна плата Для шаф Altis висотою 1200 мм
3,852.58
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Висота | 1200 mm |
---|---|
Ширина | 100 mm |
Матеріал | Сталь |
Поверхня | Гальванізований |
---|---|
Перфорована | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ