Перейти до основного вмісту
Logo print

Профільовані Вертик. Стійки

Legrand

Профільовані Вертик. Стійки

АРТ. 047554 EAN номер.. 3245060475543

Профільна стійка Комплект з 2 оцинкованих стійок, для шаф Altis висотою 2000 мм, для рейки Lina 25

4,148.75 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кріпильний профіль
Габаритна висота для вбудовування в шафу 2000 mm
Ширина 25 mm
Висота 1900 mm
Глибина 50 mm
Матеріал Метал

Документація

1 документи
Autocad 3D
047554.dwg dwg (0.05 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)