Підлогова коробка кругла з вертикальним розміщенням супортів, фиксовані, пластик, 12 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Підлогова коробка кругла з вертикальним розміщенням супортів, фиксовані, пластик, 12 мод.
АРТ. 088127
EAN номер..
3414970756114
5,403.33
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість монтажних коробок | 1 |
Матеріал корпусу | Інші |
Захист поверхні корпусу | Інші |
З поглибленням підлогового покриття | Так |
Глибина виїмки підлогових покриттів | 8 mm |
Рамка захисту підлогового покриття | Так |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7031 |
---|---|
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Немає |
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Так |
Підходить для установки в фальшпол | Так |
Підходять для вологого прибирання | Так |
Зовнішній діаметр | 300 mm |
Монтажний діаметр | 275 mm |
Мінімальна глибина вбудовування | 72 mm |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ