Підлогова коробка кругла з горизонтальним розміщенням супортів, с регулировкой по высоте, пластик, 20 мод.
Universal Floor boxes LG
Legrand
Підлогова коробка кругла з горизонтальним розміщенням супортів, с регулировкой по высоте, пластик, 20 мод.
АРТ. 088126
EAN номер..
3414970756107
2,718.28
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість монтажних коробок | 1 |
Матеріал корпусу | Інші |
Захист поверхні корпусу | Інші |
З поглибленням підлогового покриття | Так |
Глибина виїмки підлогових покриттів | 8 mm |
Рамка захисту підлогового покриття | Так |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7031 |
---|---|
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Немає |
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Так |
Підходить для установки в фальшпол | Так |
Підходять для вологого прибирання | Так |
Зовнішній діаметр | 300 mm |
Монтажний діаметр | 275 mm |
Мінімальна глибина вбудовування | 79 mm |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Технічний опис
7 документи
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ