Підлогова коробка спрощена з горизонтальним розміщенням ЕІВ 12 мод.
Access-12-Modules Floor Boxes LG
Legrand
Підлогова коробка спрощена з горизонтальним розміщенням ЕІВ 12 мод.
АРТ. 088172
EAN номер..
3414971132603
Коробка для підлоги спрощена З горизонтальним розміщенням електроустановочних виробів, 12 модулів
2,441.25
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість монтажних коробок | 1 |
Матеріал корпусу | Інші |
Захист поверхні корпусу | Інші |
З поглибленням підлогового покриття | Так |
Глибина виїмки підлогових покриттів | 8 mm |
Рамка захисту підлогового покриття | Так |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7031 |
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Немає |
---|---|
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Так |
Підходить для установки в фальшпол | Так |
Підходять для вологого прибирання | Так |
Outer width | 225 mm |
Outer length | 245 mm |
Установчі розміри | 230 mm |
Розмір по ширині | 210 mm |
Мінімальна глибина вбудовування | 75 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ