Перейти до основного вмісту
Logo print

Підлогова коробка спрощена з горизонтальним розміщенням ЕІВ 12 мод.

Access-12-Modules Floor Boxes LG Legrand

Підлогова коробка спрощена з горизонтальним розміщенням ЕІВ 12 мод.

АРТ. 088172 EAN номер.. 3414971132603

Коробка для підлоги спрощена З горизонтальним розміщенням електроустановочних виробів, 12 модулів

2,441.25 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип кришки Прямокутник
Кількість монтажних коробок 1
Матеріал корпусу Інші
Захист поверхні корпусу Інші
З поглибленням підлогового покриття Так
Глибина виїмки підлогових покриттів 8 mm
Рамка захисту підлогового покриття Так
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7031
Підходить для кабельного каналу під підлогою Немає
Підходить для установки в порожнині між поверхів Так
Підходить для установки в фальшпол Так
Підходять для вологого прибирання Так
Outer width 225 mm
Outer length 245 mm
Установчі розміри 230 mm
Розмір по ширині 210 mm
Мінімальна глибина вбудовування 75 mm

Документація

2 документи
Технічний опис
F02634EN_00.pdf pdf (1.48 Mo)
Інструкція з використання
LE10324AA-02.pdf pdf (2.93 Mo)
1 документи
Autocad 3D
3D_LG-088172.stp ifc (6.15 Mo)