Перейти до основного вмісту
Logo print

Рамка Накладна 1 пост у вузькому виконанні для встановлення на кабель-канали DLPlus 20x12,5мм або 32x12,5 колір Білий

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Рамка Накладна 1 пост у вузькому виконанні для встановлення на кабель-канали DLPlus 20x12,5мм або 32x12,5 колір Білий

АРТ. 031457 EAN номер.. 3245060314576
379.25 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 32 mm
Обладнаний Немає (без)
Спосіб кріплення монтажного елемента Стандартний
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Аксесуар Немає (без)

Документація

1 документи
Інструкція з використання
104870246_00.pdf pdf (0.15 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)