Рамка Накладна 1 пост у вузькому виконанні для встановлення на кабель-канали DLPlus 20x12,5мм або 32x12,5 колір Білий
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Рамка Накладна 1 пост у вузькому виконанні для встановлення на кабель-канали DLPlus 20x12,5мм або 32x12,5 колір Білий
АРТ. 031457
EAN номер..
3245060314576
379.25
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 32 mm |
Обладнаний | Немає (без) |
Спосіб кріплення монтажного елемента | Стандартний |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Аксесуар | Немає (без) |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ