Рамка Mosaic Для К/К(Н/Пл) 6м
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
Рамка Mosaic Для К/К(Н/Пл) 6м
АРТ. 030560
EAN номер..
3245060305604
Рамка Mosaic Монтаж на профіль, для міні-плінтусів DLPlus 60x75/20 мм, на 6 модуів, колір білий
843.21
/
штука
Товарів в упаковці
2 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 60 mm |
Обладнаний | Немає (без) |
Спосіб кріплення монтажного елемента | Стандартний |
Матеріал | Пластик |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Аксесуар | Немає (без) |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ