Распределительная коробка 94х82х58 мм
Bticino
Распределительная коробка 94х82х58 мм
АРТ. 23983
EAN номер..
8012199109602
603.91
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Компонування/Тип комплектації | Накладний корпус |
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв | Немає |
Кількість модулів (модульна система) | 3 |
Кількість одиниць | 3 |
Розташування при монтажі | Горизонтально |
Форма | Прямокутник |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Сірий |
RAL-номер (аналогічний) | 7035 |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Немає |
Cross-trunking mounting | Немає |
З вводом для каналу | Так |
З кабельним вводом | Так |
---|---|
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Немає |
Ударостійкий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ширина | 94 mm |
Висота | 82 mm |
Глибина | 58 mm |
Ширина пристроя | 94 mm |
Висота пристрою | 82 mm |
Глибина пристрою | 58 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-45 °C |
Tube diameter for wall mounted product | 16-20 mm |
Maximum Input cable diameter | 20 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Cable support | Not applicable |