Рейка Дверна Larg 600
Legrand
Рейка Дверна Larg 600
АРТ. 047715
EAN номер..
3245060477158
DIN-рейка на двері Для шаф Altis з дверима шириною 600 мм
540.43
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 600 mm |
Ширина | 453 mm |
Висота | 35 mm |
Глибина | 15 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Колір | Білий |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ