Рейка 15 Коробк. L.800
Legrand
Рейка 15 Коробк. L.800
АРТ. 036796
EAN номер..
3245060367961
814.97
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | DIN rail (top hat rail) 35/15 mm |
---|---|
Матеріал | Сталь |
Форма отвору | Паз |
Відстань між центрами отворів | 760 mm |
Товщина матеріалу | 1.5 mm |
---|---|
Довжина | 780 mm |
Висота | 15 mm |
Документація
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ