Перейти до основного вмісту
Logo print

Рейки (Симетричні) H 15 Larg 1

Legrand

Рейки (Симетричні) H 15 Larg 1

АРТ. 047732 EAN номер.. 3245060477325

Рейка Lina 25 для рами Симетрична рейка для шаф Altis шириною 1200 мм

647.57 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання DIN rail (top hat rail) 35/15 mm
Матеріал Сталь
Форма отвору Паз
Відстань між центрами отворів 1080 mm
Товщина матеріалу 1.5 mm
Довжина 1100 mm
Висота 15 mm

Документація

1 документи
Технічний опис
F00714EN-02.pdf pdf (3.26 Mo)
1 документи
Autocad 3D
047732.dwg dwg (0.05 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)