Розб. Панель Д/Вводу Кабеля La
Legrand
Розб. Панель Д/Вводу Кабеля La
АРТ. 048183
EAN номер..
3245060481834
Розбірна суцільна пластина для сальників Для шаф Altis шириною 1000 мм і глибиною 400 мм, ІР 55
4,139.91
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Полиця |
---|---|
Ширина | 824 mm |
Висота | 10 mm |
Глибина | 338 mm |
---|---|
Матеріал | Метал |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ