Роз.вбуд.Hyp IP44 2К+З 250v 16А
Legrand
Роз.вбуд.Hyp IP44 2К+З 250v 16А
АРТ. 053903
EAN номер..
3245060539030
Вбудовувана розетка Hypra IP 44, 2К+З, побутове призначення, 16 А, 250 В~, пластик
831.09
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 16 A |
---|---|
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 200-250 В (50+60 Гц) синя |
Кількість полюсів | 3 |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 6 h |
Маркувальне забарвлення | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Ступінь захисту IP | IP44 |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Виконання для збройних сил | Немає |
Розмір фланця по вертикалі | 67 mm |
Відстань між отворами по вертикалі | 54.5 mm |
Розмір фланца по горизонталі | 67 mm |
Відстань між отворами по горизонталі | 54.5 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
4 документи
BIM файл
BIM файл
Autocad 3D
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ