Розетка Д/Акустичних Систем, П
Legrand
Розетка Д/Акустичних Систем, П
АРТ. 775784
EAN номер..
3245067757840
Galea Life Розетка для аудіо-колонок на 8 або 16Ом, подвійна (аудіокабель: 0,75-4мм) Аудіокабель: 0,75-4мм
2,324.34
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Застосування | Підключення динаміків |
Опорне кільце | Немає |
Пилозахищена | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Етикетка | Немає поля для напису |
З печаткою | Немає |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
Компенсатор натягу | Немає |
Клемна колодка для люстри | Немає |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина пристроя | 56.5 mm |
Висота пристрою | 56.5 mm |
Глибина пристрою | 15 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ