Розетка для опт кабеля
LIVING LIGHT
Bticino
Розетка для опт кабеля
АРТ. N4268LC
EAN номер..
8012199788951
4,024.37
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Number of buses/couplings | 2 |
Тип роз'єму | LC-Duplex |
Колір | Білий |
Центральна пластина | Так |
З текстовим полем | Немає |
---|---|
Cable strain relief | Немає |
Wire stock | Немає |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Ключ керування для кінцевого вим. LS...ZBZ LS-XSK-ZBZ | Відкидна кришка |
Антибактеріальний | Немає |
З полем для напису | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ