Продукція знята з виробництва
Розетка 3x2к+З Біла
Multioutlet Extension Plug
Legrand
Розетка 3x2к+З Біла
АРТ. 050656
EAN номер..
3245060506568
Розетка переносна 3x2P+E 16 Ампер, 3680 Ватт, 230 Вольт, IP20, колір білий, сірий
Ціна за запитом
Товарів в упаковці
10 штук
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Форма корпуса | Прямокутник |
---|---|
Кількість штепсельних розеток євростандарту | 3 |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 3 |
Кількість штепсельних розеток із заземленням | 3 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
З вимикачем живлення | Немає |
Фільтр захисту від перешкод | Немає |
Захист від перенапруги | Немає |
Номінальний струм | 16 A |
Перетин жили | 1.5 mm² |
С кришкою | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Інші |
---|---|
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Білий |
RAL-номер (аналогічний) | 9010 |
Прозорий | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Довжина живильного проводу | 0 m |
З центральною вставкою | Немає |
Поворотний кут центральної вставки | Інші |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Connected object | Немає |
Документація
3 документи
Договір
KSC-JU04053-15001
(0.69 Mo)
Договір
MEEI-UP 69258242 0001
(6.08 Mo)
Договір
AENOR-030/002409
(0.32 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ