Розетка RJ 45 cat 5 UTP
LIVING LIGHT
Bticino
Розетка RJ 45 cat 5 UTP
АРТ. L4261AT5
EAN номер..
8012199105611
900.31
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Категорія | 5 |
Колір | Антрацит |
Спосіб приєднання | Інші |
Екрановані роз'єми | Немає |
---|---|
Екранований корпус | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Так |
Для власних дізайнерських рішень | Так |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Немає (без) |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Cable support | Not applicable |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ