Розетка RJ 45 cat 6 UTP
LIVING LIGHT
Bticino
Розетка RJ 45 cat 6 UTP
АРТ. N4261AT6
EAN номер..
8012199522197
661.35
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 1 |
Категорія | 6 |
Колір | Білий |
Спосіб приєднання | Інші |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
---|---|
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Немає (без) |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Немає |
Механічне кодування | Немає |
Кольорове кодування | Так |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Поверхневий / Прихований монтаж |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ