Роз.пер. HypraIP67 3К+З 440v32A
Legrand
Роз.пер. HypraIP67 3К+З 440v32A
АРТ. 059695
EAN номер..
3245060596958
Комбінований щиток з перемикачем Hypra IP 66/67-55, 3К+З, 32 А 440 В~, пластик
14,030.04
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А | Немає (без) |
---|---|
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А | 1 пост, 32 А, х полюсів, ххх В |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А | Немає (без) |
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А | Немає (без) |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 1 |
Захист | Немає (без) |
Диференційне реле | Немає (без) |
Кількість лінійних автоматичних вимикачів | 0 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Подача живлення (тип підключення) | Інші |
---|---|
Diameter cable entry | M25 |
Обслуговування | Настінний монтаж |
Ступінь захисту IP | IP67 |
Виконання для збройних сил | Немає |
Колір | Сірий |
Висота | 230 mm |
Ширина | 120 mm |
Глибина | 152 mm |
Документація
2 документи
Технічний опис
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ